Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60318 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL
Presto

60318 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL

Google-Übersetzung,

60318 - Haltegriffe und Stützgriffe - Stützgriff - 32 mm Durchmesser

Spezifikation
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 900 mm

    > Material and finish color:

    • 304 stainless steel tube
    • 304 stainless steel fastening plate welded
    • Brushed polished finish

    > Delivered with:

    • 304 stainless steel clip-on rosettes for concealing fastening screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer60318
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeGrab bars and Support rail
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-15
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika