Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60326 - Lifting bar diameter 32 mm L = 650 mm
Presto

60326 - Lifting bar diameter 32 mm L = 650 mm

Google-Übersetzung,

60326 - Haltegriffe und Stützgriffe - Hebegriffdurchmesser 32 mm L = 650 mm

Spezifikation
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 650 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel

    > Delivered with :

    • Stainless steel escutcheons for concealing fixing screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer60326
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeGrab bars and Support rail
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-29
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)650
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika