Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRAIGHT BAR 300 MM (NO SCREW) EPOXY WHITE Ø25
Presto

STRAIGHT BAR 300 MM (NO SCREW) EPOXY WHITE Ø25

Google-Übersetzung,

60340 - Gerade Stange, Durchmesser 25 mm

Spezifikation
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 300 mm

    > Material and finish color:

    • White epoxy finish steel

    > Delivered with :

    • Stainless steel escutcheons for concealing fixing screws


Technische Spezifikation
  • Referenznummer60340
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeGrab bars and Support rail
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit