Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electronic soap and gel dispenser, 800 ml, batteries, brushed stainless steel 304
Presto

Electronic soap and gel dispenser, 800 ml, batteries, brushed stainless steel 304

Google-Übersetzung,

60377 - Wandmontierter Sensor-Seifen- und Händedesinfektionsmittelspender - Gebürsteter Edelstahl

Spezifikation
  • > Operating:

    • Electronic dispenser without manual contact with infrared sensor detection
    • Automatic detection range : 75 mm +/-15 mm
    • Adapted for disabled people, the elderly and children

    > Capacity:

    • 800 ml
    • Usable for liquid soap or hydroalcoholic gel : liquid distribution
    • Viscosity : 1 à 3000 cps (mPa.s)
    • Refillable soap / gel tank

    > Flow:

    • Each Dispense : ~1ml

    > Power supply:

    • 4 batteries AA 1.5V not included

    > Materials and color finish:

    • Brushed stainless steel 304
    • ABS cover

    > Dimensions

    • 270 mm (H) x 122 mm (L) x 106 mm (D)

    > Security:

    • Front window for soap level
    • Secured device opening with key
    • Low battery indication with blue LED

    > Installation

    • On tile or dry wall with screws
    • On mirors with adhesives
    • Recommended installation hight with non-reflective countertop : 200 mm
    • Recommended installation hight with reflective countertop: 300 mm

    > Delivered with:

    • 4 Dowels
    • 4 Screws
    • 1 Lock-key
Technische Spezifikation
  • Referenznummer60377
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBathroom Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-31
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit