Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 600 MM (WITHOUT SCREWS)
Presto

STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 600 MM (WITHOUT SCREWS)

Google-Übersetzung,

60578 - Gerade Schiene - Durchmesser 25 mm

Spezifikation
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 600 mm

    > Material and finish color:

    • Inox 201
    • Bright chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws are not included
Technische Spezifikation
  • Referenznummer60578
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeGrab bars and Support rail
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit