Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60736 - Corner shower rail with vertical rail
Presto

60736 - Corner shower rail with vertical rail

Google-Übersetzung,

60736 - Halte- und Stützgriffe - Eckduschstange mit vertikaler Stange - Durchmesser 34 mm

Spezifikation
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length x height: 750x750x1150 mm

    > Material and finish color:

    • Aluminium
    • Antibacterial ABS finish
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Model left/right

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer60736
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeGrab bars and Support rail
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika