Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
64702 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP
Presto

64702 - WASHBASIN SINGLE SELF-CLOSING TAP

Google-Übersetzung,

64702 - WASCHTISCH-EINZEL-SELBSTSCHLUSSARMATUR - PRESTO NEO DUO S® Standarmatur - Dual-Timer-Flow

Spezifikation
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
    • Anti water-hammer system

    > Flow time:

    • 7 seconds - lever upwards
    • 11 seconds - lever downwards

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2'' x 40

    > Thermal resistance:

    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    > Safety:

    • With S® antiblocking system to prevent blocking in continuous flow

    > Convenience:

    • Soft-touch
    • Two-coloured ergonomic lever, in glass fiber reinforced polymer

    > Delivered with:

    • 1 Filter gasket
    • 1 base gasket
    • 1 fixture nut + 1 stainless steel washer
    • 1 Nut for 12x14 tube
    • 1 rubber flat gasket
    • 1 coloured sticker

    > Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
Technische Spezifikation
  • Referenznummer64702
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTapware - Single, Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika