Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
71016 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Vandal Proof Washbassin
Presto

71016 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Vandal Proof Washbassin

Google-Übersetzung,

71016 - SANITÄRWAREN AUS EDELSTAHL - Vandalensicheres Waschbecken

Spezifikation
  • > Description:

    • Vandal resistant sealed washbasin with rounded edge
    • Without overflow completely with non removable grill 1 ¼" and siphon
    • Anti theft attachment
    • Fit for wheel chair users

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 and 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Outside W 420 x D 410 x H 250 mm
    • Wash bowl: Ø 320 mm, depth 145 mm
    • Weight: 5,2 Kg

    > Delevery with:

    • PE siphon and connection pipe

    > Certification:

    • CE Marking according to NF EN 14388

    > EN 14388 - CL 00

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71016
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeStainless Steel Sanitary ware
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika