Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
71024 - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm
Presto

71024 - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm

Google-Übersetzung,

71024 - SANITÄRWAREN AUS EDELSTAHL - Doppelwaschbecken zur Wandmontage - 1200 mm

Spezifikation
  • > Description:

    • Wall-mounted washbasin with 2 bowls
    • Back splash protection 100m hight
    • Wall or deck mountind faucet compatible

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1200 x D 500 x H 290 mm
    • Washbowl Ø 360 mm

    Waste G1" 1/4

    > Delevery with:

    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71024
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeStainless Steel Sanitary ware
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)290
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika