Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
71400 - Squat Pan Toilet
Presto

71400 - Squat Pan Toilet

Google-Übersetzung,

71400 - SANITÄRWAREN AUS EDELSTAHL - Hocktoilette

Spezifikation
  • >Description

    • Pressed stainless-steel squat toilet pan for floor mounting
    • Foot areas with anti-slip surface
    • Integrated horizontal water inlet with flushing effect

    >Flow rate

    • Maximum instantaneous flow rate: 3.4 l/s at 3 bar (KV = 2 l/s)
    • Hydraulic connection
    • Inlet: Ø 55 mm
    • Outlet: Ø 100 mm

    >Material(s) and finish(es)

    • Material : Stainless steel AISI 304
    • Thickness : 1.2 mm
    • Finish : satin

    >Delivered with

    • Flushing effect system
    • DN32 connection nozzle
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71400
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeStainless Steel Sanitary ware
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika