Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
71904 - Stainless steel unbreakable Mirror
Presto

71904 - Stainless steel unbreakable Mirror

Google-Übersetzung,

71904 - SANITÄRWARE AUS EDELSTAHL - Unzerbrechlicher Spiegel aus Edelstahl - 500 x 400 mm auf Bootsbausperrholz

Spezifikation
  • > Description:

    • Stainless steel mirror on marine plywood
    • With mounting holes

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • Marine Plywood 7mm Thickness
    • 1 mm Thickness

    > Dimensions:

    • H500xL400mm
    • Thickness 8mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71904
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeStainless Steel Sanitary ware
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
  • Sekundär MaterialSperrholz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika