Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Black candelstick with fixed spout, 250 mm projection, demineralized water
Presto

Black candelstick with fixed spout, 250 mm projection, demineralized water

Google-Übersetzung,

723021 – Schwarzer Kerzenständer mit festem Ausguss, 250 mm Ausladung

Spezifikation
  • Fluids:

    • Demineralized or osmosis water
    • Acids/basics

    Operation:

    • Release and shut-off of fluid by means of ergonomically shaped handwheel: 2.5 turns of handwheel
    • Fixed spout
    • Removable spout Ø6 mm

    Flow rate:

    • Non-adjustable

    Connection:

    • 1/2 female flexible tube, 1 m long

    Working pressure:

    • Minimum: 0.5 bar
    • Recommended: 1 bar
    • Maximum: 1.5 bar

    Materials and colors :

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Green handwheel indicating fluid to EN 13792
    • White plate indicating fluid to EN 13792

    Installation:

    • Deck-mounted
    • Safety: Anti-rotation mounting with steel claw washer

    French Standards and approvals :

    • Colours complying with NF EN 13792 standard
Technische Spezifikation
  • Referenznummer723021
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeLaboratory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Laborausrüstung

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit