Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Black swan neck with fixed spout, 250mm projection, demineralized water
Presto

Black swan neck with fixed spout, 250mm projection, demineralized water

Google-Übersetzung,

723031 – Schwarzer Schwanenhals mit festem Auslauf, 250 mm Ausladung

Spezifikation
  • Fluids:

    • Demineralized or osmosis water
    • Acids/basics

    Operation:

    • Fluid on/off via ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Fixed spout
    • Removable Ø6 mm spout

    Flow rate :

    • Adjustable
    • Connection:
    • Flexible female 1/2 tube, 1 m long

    Working pressure:

    • Minimum: 0.5 bar
    • Recommended: 1 bar
    • Maximum: 1.5 bar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Green handwheel indicating fluid to EN 13792

    Installation:

    • Backsplash mounting

    Safety:

    • Anti-rotation fastening with steel claw washer

    French Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard
Technische Spezifikation
  • Referenznummer723031
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeLaboratory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Laborausrüstung

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika