Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
75051 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital washbasin mixer with fixed spout no drain
Presto

75051 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital washbasin mixer with fixed spout no drain

Google-Übersetzung,

75051 - SANIFIRST - HEALTH FAUCETS - Krankenhaus-Waschtischmischer mit festem Auslauf ohne Abfluss

Spezifikation
  • Additional Information

    Product reference 75051

    Brand Sanifirst

    Warranty 10 years against manufacturing defects

    Special feature 1 Fixed spout

    Height to nozzle (mm) 78

    Projection (mm) 110

    Direction of lever Horizontal

    Clip-on spout No

    Drainage Without drainage

    Flow straightener Star shaped flow straightener, M24 x 1

    Lever Solid easy maintenance handle

    Connection SPEX hoses 450 mm - M10 X 1 - LN G'3 / 8 with basket filter seals and flow rate limiters

    Minimum pressure 1 bar

    Recommended pressure 3 bar

    Maximum pressure 5 bar

    Cartridge 75312 Ø 40mm, dual flow, flow limiter and temperature limiter

    Coating Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns

Technische Spezifikation
  • Referenznummer75051
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSanifirst
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika