Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
75122 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital wall-mount washbasin mixer with fixed spout no drain
Presto

75122 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Hospital wall-mount washbasin mixer with fixed spout no drain

Google-Übersetzung,

75122 - SANIFIRST - HEALTH FAUCETS - Krankenhaus-Waschtischmischer zur Wandmontage mit festem Auslauf ohne Abfluss

Spezifikation
  • Benefits of the product

    • Modul'Mix Range: modularity of parts and adaptability to actual needs
    • Retrofitable and customisable
    • Ergonomic: easy to use elbow handle (for patients and technical staff)
    • Hand hygiene: avoiding manual contact
    • Ceramic pressure balancing cartridge: 7-setting temperature limit stop, dual flow.
    • Smooth interior tube, fixed or swivel, removable spout: easy cleaning and disinfection, limits the formation of biofilm.
    •  Quick and easy maintenance

    Additional Information

    • Warranty 10 years against manufacturing defects
    • Special feature 1 Fixed spout
    • Special feature 2 Removable spout
    • Projection (mm) 160
    • Lenght of lever (mm) 114
    • Clip-on spout No
    • Drainage Without drainage
    • Flow straightener Star shaped flow straightener, M24 x 1
    • Lever Elbow / forearm / wrist handle
    • Connection SPEX hoses 350 mm - M10 X 1 - LN G'3 / 8
    • Minimum pressure 1 bar
    • Recommended pressure 3 bar
    • Maximum pressure 5 bar
    • Max tightening 50
    • Cartridge SF9011AA Ø 35mm, temperature limiter and flow limiter
    • Coating Nickel > 10 microns - Chrome > 0.3 microns
Technische Spezifikation
  • Referenznummer75122
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSanifirst
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit