Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
75723 PRESTO Sanifirst Sink Mixer LVL0
Presto

75723 PRESTO Sanifirst Sink Mixer LVL0

Google-Übersetzung,

75723 - SANIFIRST - HEALTH TAPWARE - Spültisch-Mischbatterie Spannweite 150 mm mit extrudiertem Auslauf

Spezifikation
  • Benefits of the product

    • Ergonomics: the elbow control is easy to grip
    • Hand hygiene: avoids hand contact
    • Multi-function cartridge: temperature limiting stopper with 7 position settings, double flow and maximum flow setting
    • Water savings, safety of use and controlled water consumption.
    • Directional spout with long projection: easier washing
    • Star-shaped aerator: limits water spray, no water retention

    Description

    • Sink mixer tap, 150mm span without drainage, wall-mounted with long medical control avoiding hand contact, use with the elbow, forearm or wrist. Extruded directional spout, Len 160mm. Ø 40 multi-function ceramic cartridge: temperature limiting stopper with 7 setting positions, double flow and maximum flow settings. Tapware fitted with star aerator as standard. Body, spout and control component in polished chrome-plated brass. EP G’3/4 connection delivered with base trim and offset M G 1/2” connectors. 10 year guarantee. Sanifirst brand type sink mixer tap, span 150mm with directional extruded spout REF: 75723 or approved equivalent.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer75723
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSanifirst
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit