Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
75616 PRESTO Sanifirst Single hole washbasin mixer tap and variants
Presto

75616 PRESTO Sanifirst Single hole washbasin mixer tap and variants

Google-Übersetzung,

75616 - SANIFIRST - HEALTH FAUCETS - Einloch-Waschtischmischer - Energieeinsparung - mit Abfluss

Spezifikation
  • Benefits of the product

    • Opening on cold water: avoids drawing hot water when first turned on (energy savings)
    • Spout height and projection adapted to washing at the washbasin
    • Perfectly adapted to all bathrooms.
    • Flow between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the French norm standard "Medical"; possible flow modification, in case of disassembly of the limiters, by adjusting screw between 4 and 20L / min.
    • Water savings and controlled water consumption

    Description

    • Single-hole deck-mounted washbasin mixer tap with NF plastic drainage for hand-basin with thin control. Fixed cast spout projection 100.5mm. Spout height 92mm. Ø 35 energy saving ceramic cartridge: opening on cold water. Flow between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the NF standard "medical environment"; possible flow modification, in case of disassembly of the limiters, by adjusting screw between 4 and 20L / min. Tapware fitted with star aerator as standard. Body, spout and control component in polished chrome-plated brass. Hoses with SPEX sheath braided stainless steel M10X1, EP G’3/8, Len 500mm. Basket filter seals mounted on the hoses limiting fouling. Fixture strengthened using an M8 rod. 10 year guarantee. Sanifirst brand type single hole washbasin mixer tap with fixed cast spout REF: 75616 or approved equivalent.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer75616
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSanifirst
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit