Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
    Presto

    88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants

    Google-Übersetzung,
    88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatmischer und Varianten
    Spezifikation
    • Variants : 88802 Connexion type : - G 1/2 (15x21). top or rear inlet. For rear inlet. please use the adaptation kit referenced 91026. Pressure : 1 to 5 bars Function : Working pressure : - 1 to 5 barWorking pressure Debit : 6 l/min with integrated flow limiter Anti-water-hammering device Finish : - Anodized aluminium profile (2.5 mm thickness) - Removable valve plate in aluminium painted RAL
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer88802
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeShower
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika