Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
66010 PRESTO Neo wall-mounted 95mm 15sec
66010 PRESTO Neo wall-mounted 95mm 15sec
    Presto
    Archiviert

    66010 PRESTO Neo wall-mounted 95mm 15sec

    FUNCTION: This single wall-mounted tap turns the water on by simply pressing the push button. The water stops running automatically after a factory-set period. With or without anti-blocking system. With 4-position flow regulation. Several body lengths available. ADVANTAGES: - Patented mechanism guaranteeing constant timed flow - 4-position flow adjustment inaccessible to users, non turnable button, non-removable and wear-proof colour marker - Easier maintenance: easy-to-replace interchangeable head - Aesthetics: Modern design
    Spezifikation
    • Variants : 66010 Connexion type : G 1/2'' x 15 Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Flow: - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system Flow time: - 15 seconds ± 5 seconds Hydraulic supply: - G 1/2'' x 15 - cold water Thermal resistance: - This tap can withstand a thermal shock Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system Finish : Connexion :
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPRE020071
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit