Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo
Presto
Archiviert

85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo

2.7 von 5 Sternen2.7(11 Bewertungen)
This product is to be used as first aid in case of burns, chemical contamination among others. This product should be placed as close as possible to the workstation. Shower head limiting water retention Eyewashers with integrated flow regulator 26L/min approx. Stainless steel collection bowl, with outlet Robust and efficient shower release handle
Spezifikation
  • Materials: brass and stainless steel, with a chemical-resistant polyester powder coating, EPDM eye rests
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPRE080035
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2398
  • Breite (mm)274
  • Tiefe (mm)661
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit