Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roof sandwich panels with 40mm PIR/PUR core
Roof sandwich panels with 40mm PIR/PUR core
Roof sandwich panels with 40mm PIR/PUR core
    Profholod

    Roof sandwich panels with 40mm PIR/PUR core

    Google-Übersetzung,

    Platten aus Polyisocyanurat (PIR).

    Sandwichpaneele mit dem feuerfesten Polyisocyanurat-PIR-Füller sind für den Bau großer Kühlgruppen, Terminals und anderer Gebäude mit erhöhten Brandschutzanforderungen bestimmt. Sie haben die besten Eigenschaften unter den Hydro- und Wärmedämmstoffen und sind einfach zu montieren. Sie können eine glatte oder profilierte Oberfläche in jeder RAL-Farbe haben.

    Platten aus Polyurethanschaum (PUR).

    Sandwichpaneele aus Polyurethanschaum PUR sind für den Bau von Kühlkammern, kleinen Lagern, Wärmedämmung von Industrieanlagen, Bau von technischen und Nebengebäuden bestimmt. Sie haben die erhöhten wasser- und wärmedämmenden Eigenschaften, sind wirtschaftlich und einfach zu montieren. Sie können eine glatte oder profilierte Oberfläche in jeder RAL-Farbe haben.

    Spezifikation
    • Functions:

      - roofs

      Usage:

      - refrigerating warehouses

      - commercial and industrial buildings

      - logistics centers

      - offices

      - rural constructions

      - sport halls

      Technical details:

      - core: polyisocyanurate PIR, polyurethane PUR

      - thickness: 40/80 (mm)

      - thermal insulation U: 0,33 [40/80] (W/m²K)

      - weight: 9,8 (kg/m²)

      - module widght: 1000 (mm)

      - total widght: 1070 (mm)

      - panel lenght: 2,00 – 13,60 (m)

      - standard plate thickness: 0,50 (mm)

      - adjusted outer plate thickness: 0,40 – 0,70 (mm)

      - adjusted inner plate thickness: 0,40 – 0,70 (mm)

      - coatings: Ral, Zinc, Aisi 304, Aisi 430, PVDF, PuralFarm, Granit Farm, Food Safe

      - fire resistance: RE15

      - minimum roof inclination > 7% – for panels joined at length or with skylights > 5% – for continuous panels and without skylights

      - reaction to fire (Euroclass): C-s2-d0

      - colors: all colors in RAL-catalog

      Outer profiles:

      - trapezoidal

      Inner profiles:

      - microprofiled

      - smooth

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPIR-PUR-RSP-40mm
    • ProduktfamilieSandwich panel
    • ProduktgruppeRoof sandwich panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum1918-09-19
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyisocyanorate PIR
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inRussland
    • Hergestellt inRussland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_84_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated roof panels
    • Klassifizierung07 41 00
    • Format2014TitelRoof Panels
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Russland
    USA
    Vereinigtes Königreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit