Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Baseboard Skirting BA400
Profilitec

Baseboard Skirting BA400

Google-Übersetzung,
Eine innovative Fußleiste aus Metall, die entworfen wurde, um modernem, minimalistischem Design gerecht zu werden, bei der jedes Element eine funktionale Rolle spielt, während es sich diskret und effektiv in die Inneneinrichtung integriert.
Spezifikation
  • Baseboard in extruded anodized aluminum. The rectangular section contains an internal cavity for adhesive application. Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x3/8"x1-9/16". Finishes: Extruded Anodized Aluminum: Silver (AS); Silver Brushed (ASS); Polished Chrome (ASB). Powder Coated Aluminum: Corten (A60); Micaceous Grey (A50); Mat White (AM11). Internal/external joints and endcaps available in every finish.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBA400
  • ProduktfamilieSkirting boards and corner protections
  • ProduktgruppeAluminium skirting Minimal design
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)2700
  • Tiefe (mm)10
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Stahlbau
  • OmniClassNummer23-13 17 00
  • OmniClassTitelProfiles
  • CSIUniFormatIICodeC30
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES