Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel

    4.0 von 5 Sternen4.0(20 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der P1000 von Unistrut ist der originale Strebenkanal für Metallrahmen und wird seit über 90 Jahren in unzähligen Anwendungen eingesetzt. Allgemein bekannt als 12 Gauge Standard oder Deep Strut Channel, ist es der globale Standard für Strebenmetallrahmen. Dieser Kanal wird üblicherweise für Trapezstützen, seismische Verstrebungen, Deckengitter, Rohre, Leitungen, Kanäle und Kabelträger, Gestelle und andere verwendet allgemeine Rahmung.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Part Number: P1000PG 

      Item Weight: 9.5 pounds

      Product Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver 

      Finish: Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Metal - Steel, Zinc Plated

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUnistrut-P1000-12-Gauge-Steel-Strut-Channel
    • ProduktfamilieBuilding materials
    • ProduktgruppeMetal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Stahlbau
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Klassifizierung05 50 00
    • Format2014TitelMetal Fabrications
    • OmniClassNummer23-17 21 17 13
    • OmniClassTitelComponents 

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit