Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Baseboard Skirting plano BF
Baseboard Skirting plano BF
    Profilitec

    Baseboard Skirting plano BF

    Google-Übersetzung,
    Patentierte Fußleiste, die vollständig in die Wand integriert ist. Ein Stützprofil wird in die Wandkonstruktion eingebaut und ein Abschlussprofil schließt nahtlos an den Sockel an, wodurch eine bündige Wandoberfläche entsteht.
    Spezifikation
    • “Flush-wall” baseboard in extruded anodized aluminum. The system is composed of a base track which integrates into the wall structure and a finishing profile which completes the wall and floor joint. A horizontal 5mm gap compensates floor level differences of +/- 2.5 mm. Base-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/8". Top-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/16". Top-bar finishes: Extruded Anodized Aluminum Silver (AS); Powder Coated Aluminum Mat White (AM11); Natural Oak (RON); Gloss Painted Oak (RO). Internal/external joints and endcaps available in every Aluminum finish.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBF
    • ProduktfamilieSkirting boards and corner protections
    • ProduktgruppeSolutions for plasterboard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)2700
    • Tiefe (mm)13.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stahlbau
    • OmniClassNummer23-13 17 00
    • OmniClassTitelProfiles
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit