Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel

    3.6 von 5 Sternen3.6(34 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der P1000T von Unistrut ist der originale Strebenkanal für Metallrahmen und wird seit über 90 Jahren in unzähligen Anwendungen eingesetzt. Allgemein bekannt als 12 Gauge Standard oder Deep Slotted Channel, ist es der globale Standard für Strebenmetallrahmen. Produktabmessungen sind 1 5/8" breit x 1 5/8" hoch x 12 ga. dick. Die Schlitze sind für eine 1/2-Zoll-Gewindestange oder ein Befestigungselement ausgelegt.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Item Weight: 2.2 pounds 

      Package Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000T-PG 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver; Finish - Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Steel

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUnistrut-P1000T-12-Gauge-Metal-Strut-Channel
    • ProduktfamilieBuilding materials
    • ProduktgruppeMetal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stahlbau
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Klassifizierung05 50 00
    • Format2014TitelMetal Fabrications
    • OmniClassNummer23-17 21 17 13
    • OmniClassTitelComponents 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit