Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fijo One OT2011 DUSCHKABINEN
Fijo One OT2011 DUSCHKABINEN
Fijo One OT2011 DUSCHKABINEN
Fijo One OT2011 DUSCHKABINEN
Fijo One OT2011 DUSCHKABINEN
Fijo One OT2011 DUSCHKABINEN
Fijo One OT2011 DUSCHKABINEN
    Profiltek

    Fijo One OT2011 DUSCHKABINEN

    4.7 von 5 Sternen4.7(12 Bewertungen)
    Wir produzieren Duschkabinen 100% anpassbar in Größe und Design. Eleganz und Vielseitigkeit für Duschräume aller Art sind die Eigenschaften, die unsere Duschwandkollektionen Walk-in am besten beschreiben. Duschabtrennng für Dusche aus einem Festelement. Integriertem Handtuchhalter. Inklusive verchromter Stabilisierungsstrebe.
    Spezifikation
    • Duschkabinen Glas aus 8 mm ESG. Inklusive TEKNOCLEAN Beschichtung. Profil veredelungen: Weiß, Silber, Chrom glänzend, Inox, Wengué oder Schwarz. Glasarten: Klar, Matt, Blau, Rauchgrau, Master Carré. Motive: Klar, Rauchgrau und Blau mit Sandstrahlmotiv oder Klar mit Imagik (Digital Dekoration).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer128281
    • ProduktfamilieFijos One
    • ProduktgruppeWALK-IN
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1950
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)59
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameGlass doors
    • UNSPSCCode30171501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit