Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fijo One OT2011-Documentation Français
Profiltek
Archiviert

Fijo One OT2011-Documentation Français

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
Spezifikation
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Technische Spezifikation
  • Referenznummer128281-DocumentationFR
  • ProduktfamilieFijos One
  • ProduktgruppeWALK-IN
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2010-08-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1950
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)8
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)59
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameGlass doors
  • UNSPSCCode30171501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19
  • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit