Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
Fijo One OT2011-Documentazione Italiano
    Profiltek
    Archiviert

    Fijo One OT2011-Documentazione Italiano

    Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
    Spezifikation
    • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer128281-DocumentationIT
    • ProduktfamilieFijos One
    • ProduktgruppeWALK-IN
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2010-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1950
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)59
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameGlass doors
    • UNSPSCCode30171501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit