Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube
Seismic Coat Resisto 5.9 Tube

    Seismic Coat Resisto 5.9 Tube

    Google-Übersetzung,

    Resisto 5.9 Tube: antiseismische Thermobeschichtung

    Resisto 5.9 Tube ist eine technologische Lösung zur Verbesserung der Erdbebensicherheit und Energieeffizienz bestehender Gebäude mit einem einzigen Eingriff. Die erdbebensichere Beschichtung besteht aus einem Stahlrahmen mit integriertem Wärmedämmsystem.

    Resisto 5.9 Tube kann zur Verstärkung von tragendem Mauerwerk oder Stahlbetonskelettbauten verwendet werden und wird trocken von der Gebäudeaußenseite aus eingebaut. Das System dient der Erdbebensicherung und -nachrüstung und fällt in der Regel in den Bereich globaler Maßnahmen. Es kann jedoch auch nur lokal eingesetzt werden und einzelne Abschnitte oder Wandelemente betreffen, um die Anfälligkeit der Struktur gegenüber lokaler Kinematik zu verringern.

    Spezifikation
    • The system structure

      The frame is composed of vertical and horizontal profiles and bracing diagonals in pre-galvanised steel connected together by means of collaboration plates and provided with holes and notches that make the system modular and adaptable. The anchoring is carried out chemically: a specific certified resin is injected into holes of suitable diameter and depth; then a threaded rod of class 8.8 steel is inserted.

      Thermal insulation and finishing

      There are several insulation and finishing solutions guaranteed by the Resisto 5.9 Tube system: the traditional thermal coat, the ventilated façade, the counter-wall system and the innovative ‘photovoltaic façade’. The latter option, thanks to the use of photovoltaic sheets, also guarantees energy production.

      System design

      The anti-seismic coat is designed according to the structural project developed by the technician in charge.

      Following a precision geometric survey of the building and analysis of the load-bearing structures, the three-dimensional model of the system is created. Subsequently, the information required for installation is translated into the assembly drawing, which is supplied to the installation company together with the Resisto 5.9 Tube components. This procedure has a number of advantages, including the reduction of work on site and the elimination of scrap.

      The advantages of Resisto 5.9 Tube

      • Seismic improvement and thermal insulation in one operation
      • High degree of design freedom
      • Reduction of site work
      • Elimination of processing waste.
      • Non-invasive intervention
      • Energy saving
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerresisto-59_tube
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände