Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    Google-Übersetzung,
    PROINTER AC ist ein voutenförmiges Profil aus poliertem, superpoliertem und satiniertem Edelstahl AISI 304 / 1.4301 - V2A. Es eignet sich besonders zur Gewährleistung von Sauberkeit und Hygiene in Umgebungen aller Art, in denen eine hohe Beständigkeit gegen mechanische und chemische Beanspruchung gefordert ist. Sein besonderer Schnitt und die Verfügbarkeit in drei Ausführungen und Sonderteilen wie Innen- und Außenecken machen PROINTER AC zu einem begehrten Profil. Das Profil lässt sich leicht an die Wandverkleidung anpassen und ermöglicht eine fachmännische Anwendung auch in Umgebungen mit hoher mechanischer Beanspruchung.
    Spezifikation
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SUPER POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPROINTER_AC_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • ProduktfamiliePROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • ProduktgruppePTOINTER AC
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit