Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    Google-Übersetzung,
    PROJOLLY SQUARE ist ein rechteckiges Eckleistenprofil aus poliertem, superpoliertem, geschliffenem, satiniertem Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A, das an Außenecken von Verkleidungen angebracht werden kann. Es kann als umlaufender Abschluss von Belägen, wie als Verbindungsprofil zwischen Trittstufe und Setzstufe bei mit Keramik- und Natursteinplatten belegten Treppen, sowie als Trennprofil für Boden- und Wandbeläge verwendet werden. Sein besonderes Profil, die Verfügbarkeit in drei verschiedenen Ausführungen und Sonderteile wie Innen- und Außenecken, Endkappen und Gelenke machen PROJOLLY SQUARE zu einem begehrten Profil, das eine fachmännische Anwendung auch in Umgebungen mit hoher mechanischer Belastung ermöglicht.
    Spezifikation
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SUPER POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A - SANDED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPROJOLLY_SQUARE_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • ProduktfamiliePROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • ProduktgruppePROJOLLY SQUARE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit