Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prosupport slim system
Prosupport slim system

    Prosupport slim system

    Google-Übersetzung,
    Das dünnste Ergebnis mit einer einzigartigen Millimeter-Präzision das fortschrittliche modulare System für Doppelböden im Außenbereich.
    Spezifikation
    • PROSUPPORT SLIM is a modular system to make outdoor floating floors from 10 to 40 mm height, it is composed of two bases of 10 mm height, levellers of 10 mm thickness and anti-noise and anti-slip disks. Thanks its modularity the system allows to make, from a height of 10 mm, all heights with 2 mm interval using the levellers.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprosupportslimsystem
    • Produktfamilieraised flooring
    • Produktgrupperaised flooring
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Doppelböden
    • IFCClassificationBauelement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit