Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system
Prosupport tube system

    Prosupport tube system

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das praktischste, schnellste und flexibelste System, das die gewünschte Höhe erreicht.
    Spezifikation
    • PROSUPPORT TUBE SYSTEM is an adjustable and modular supports system for outdoor floating floors from the height of 29 mm to 1000 mm. The system is composed of 1 base, 2 screws, 1 flange, 2 heads and several pvc pipes to obtain the requested height. Both heads, according to the screw, can be fix or self-levelling.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprosupporttubesystem
    • Produktfamilieraised flooring
    • Produktgrupperaised flooring
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Doppelböden
    • IFCClassificationBauelement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit