Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire proofing and acoustics correction Fibrous spray-on coating | FIBROFEU® PROJISO
Fire proofing and acoustics correction Fibrous spray-on coating | FIBROFEU® PROJISO
Fire proofing and acoustics correction Fibrous spray-on coating | FIBROFEU® PROJISO
Fire proofing and acoustics correction Fibrous spray-on coating | FIBROFEU® PROJISO
Fire proofing and acoustics correction Fibrous spray-on coating | FIBROFEU® PROJISO
Fire proofing and acoustics correction Fibrous spray-on coating | FIBROFEU® PROJISO
Fire proofing and acoustics correction Fibrous spray-on coating | FIBROFEU® PROJISO
Fire proofing and acoustics correction Fibrous spray-on coating | FIBROFEU® PROJISO
Fire proofing and acoustics correction Fibrous spray-on coating | FIBROFEU® PROJISO
Fire proofing and acoustics correction Fibrous spray-on coating | FIBROFEU® PROJISO
    PROJISO

    Fire proofing and acoustics correction Fibrous spray-on coating | FIBROFEU® PROJISO

    Google-Übersetzung,

    Was ist Fibrofeu® ?

    Fibrofeu ® von Projiso ist eine faserige Sprühmischung, die zum passiven Brandschutz und zur akustischen Korrektur verwendet wird. Fibrofeu ® besteht aus Hüttenwolle mit hydraulischen und anorganischen Bindemitteln und wird in Form leichter Flocken geliefert.

    Fibrofeu® ist eine aufgesprühte Fasermischung zum Brandschutz. Das Material besteht aus Hüttenwolle sowie hydraulischen und anorganischen Bindemitteln. Es liegt in Form kleiner Flocken vor.

    Was sind die Hauptmerkmale von Fibrofeu ® ?

    Fibrofeu ® ist ein multifunktionales Produkt mit zahlreichen Eigenschaften: Es ist verrottungsfest, nicht brennbar und leicht zu verarbeiten. Fibrofeu ® ist in ungeöffneter Verpackung ab Herstellungsdatum maximal 12 Monate haltbar. Lagerbedingungen: Vor Frost, Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze und übermäßiger Sonneneinstrahlung schützen.
    Fibrofeu ® ist in 20-kg-Plastiksäcken verpackt.

    Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Informationen basieren auf tatsächlichen Tests und gelten als produktspezifisch. Es besteht jedoch keine implizite Garantie für die Ergebnisse, da die Nutzungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.

    Anwendungsgebiete von Fibrofeu®

    Die Fibrofeu ® -Beschichtung dient dem passiven Brandschutz und der akustischen Korrektur.

    Fibrofeu ® kann auf Betonböden und -konstruktionen, Betonbalken- und -plattenböden, Betonplatten mit Baustahlwannen, Holzböden und Stahlkonstruktionen aufgesprüht werden.

    Fibrofeu® - Implementierungstechniken

    Fibrofeu ® wird aufgesprüht. Bei der Sprühtechnik, auch Beflockung genannt, werden Fibrofeu® - Fasern mit speziellen Maschinen unter Druck aufgetragen.
    Die Schichtdicke wird entsprechend der gewünschten Brandschutzklasse festgelegt.

    Die Maschine besteht im Allgemeinen aus einem Einfülltrichter, einer Kardiervorrichtung, einer Blasvorrichtung (Gebläse, Turbine oder Gebläse) und einem Schlauch zum Fördern der zu versprühenden Mischung. Eine Spritzpistole und Wasser.

    Das Produkt wird in der Maschine kardiert und anschließend mittels Druckluft durch einen Schlauch zu einer Spritzpistole gefördert. Rund um den Schlauchauslass sind wassergespeiste Düsen angebracht, um das Produkt zu befeuchten, bevor es auf den Untergrund gesprüht wird.

    Vor dem Aufspritzen der Beschichtung muss ein für den Untergrund geeigneter Haftvermittler aufgetragen werden:

    • Projiso Fixo B ® wird für Beton verwendet
    • Projiso Fixo M ® wird für Metalluntergründe verwendet
    • Projiso Fixo M+ ® kann auf beiden schwierigen Untergründen eingesetzt werden.

    Die aufgetragene Beschichtung wird mit Projiso Fixo Dur ® oder Sidairless ® veredelt

    Spezifikation
      • TECHNICAL CHARACTERISTICS

        Coloregg shell
        AspectRolled or Compressed
        Volumic mass250kg/m3 ± 15%
        reaction to fireA1 
        pH10
        Initial setting time24 hours at 20°C and 50% HR
        Grip methodBy hydraulic outlet
        Operating temperatureFrom 5 to 45°C
        Low bio persistenceAccording to EC Directive 97/69
        Thermal conductivity0,05 W/m.k (see RT20212)
        C.O.V.A+
        othersFDES - FDS - CE marking

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfibrofeu
    • ProduktfamilieFire, Acoustics
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSlag wool
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen
    • IFCClassificationDecke
    • ETIM-CodeEC000209
    • ETIM-NameFire protection compound/binding/foam/sealant
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_83
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpray-applied fireproof coatings
    • Klassifizierung07 82 16
    • Format2014TitelSlag-Fiber Board Fireproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 11 11 13
    • OmniClassTitelSlag Fiberboard Fireproofing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit