Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France

    Google-Übersetzung,
    Brandschutzglastrennwand EI30 mit Stahlständern und/oder -riegeln oder Brandschutzglastrennwand EI30 mit Holzständern und/oder -riegeln
    Spezifikation
    • Maximum overall height: 3,000 mm Unlimited length Maximum vertical glazing dimensions (W x H): 1,100 x 2,160 mm Maximum horizontal glazing dimensions (W x H): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm ): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm Maximum height of glazed partition with corner post or facet connection: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglazing-system-promaglas-30
    • ProduktfamilieGlass wall
    • ProduktgruppeGlass walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationWand

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Südamerika Ozeanien Afrika