Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Collar for Combustible Pipes
Fire Collar for Combustible Pipes
    Promat

    Fire Collar for Combustible Pipes

    Google-Übersetzung,

    PROMASTOP® UniCollar® ist eine intumeszierende Vorrichtung, die entwickelt wurde, um die Unversehrtheit der feuerbeständigen Elemente aufrechtzuerhalten, durch die verschiedene Kunststoffrohre verlaufen. Es eignet sich für den Einbau in verschiedene Böden und Wände, ähnlich denen, in denen es getestet wurde. Im Brandfall dehnt sich das intumeszierende Material im PROMASTOP® UniCollar® schnell aus, verschließt das Kunststoffrohr oder die brennbare Isolierung und bildet eine isolierende Barriere.

    PROMASTOP® UniCollar® wird derzeit mit vielen neuen und bestehenden Kunststoffarten getestet, wobei uPVC als Benchmark verwendet wird.

    PROMASTOP® UniCollar® ist in Einzelkartons verpackt, die jeweils eine Halsbandlänge von 2250 mm (oder 150 Segmente) und Befestigungszubehör enthalten. Der Kragen ist so konstruiert, dass er in Modulen von 15 mm geschnitten und eingerastet werden kann. Eine Richtlinie zur ungefähren Anzahl der Halsbandgrößen pro Streifen finden Sie in der Tabelle mit den Verwendungshinweisen.

    Vorteile
    •Größe der Öffnung
    •Flexibilität der Dichtung(en)
    •Umgebungsbedingungen
    •Häufigkeit von Dienständerungen
    •Penetrationsdienste
    •Rauch- oder Gasleichtigkeit
    • Gestalten Sie das Leben
    •Elternkonstruktion (Untergrundart)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpromastop_unicollar
    • ProduktfamilieFire Stopping
    • ProduktgruppeIntumescent Sealing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSingapur
    • Hergestellt inSingapur
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit