Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROMATECT-100X
PROMATECT-100X
    Promat

    PROMATECT-100X

    Google-Übersetzung,

    PROMATECT ® -100X ist eine Hochleistungs-Brandschutzplatte, die speziell für Abtrennungen in Gebäuden entwickelt wurde, wie z. B. Trennwände und Decken, bei denen eine hohe Brandschutzleistung erforderlich ist.

    Spezifikation
      • Material incombustible A1
      • PROMATECT®-100X viene con la marca CE para el uso previsto como "placa de protección contra incendios" y al menos 25 años de durabilidad.
      • Fácil de cortar y ajustar con un simple cortador
      • Superficie lisa para un excelente acabado con masillas y pinturas para juntas estándar
      • PROMATECT®-100X se puede utilizar en aplicaciones semiexpuestas (clase Y)
      • Cubra todas las aplicaciones con solo 2 espesores de tablero: 12 mm y 20 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpromatect-100x
    • ProduktfamilieCompartmentation
    • ProduktgruppeWalls/Ceilings
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)2000
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit