Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROMATECT-AD - Lüftungsleitung - Promat Schweiz
PROMATECT-AD - Lüftungsleitung - Promat Schweiz
PROMATECT-AD - Lüftungsleitung - Promat Schweiz
    Promat

    PROMATECT-AD - Lüftungsleitung - Promat Schweiz

    PROMATECT-AD selbständige Lüftungsleitung

    Alle vertikalen und horizontalen Lüftungskanäle, die mit unseren nicht brennbaren Kalziumsilikatplatten PROMATECT®-AD ausgeführt werden, bieten eine Optimierung der Installation, des Platzes und des Feuerwiderstands.

    Spezifikation
    • Standard    <1.25 x 1.00 m  v2_220704
      Abmessung <1.80 x 0.80 m  v1_230301

      VKF-Nr. 26659

      Merkmale
      • platzsparende Durchdringung ohne Kragen
      • keine Aussteifung bis 1.25 x 1.00 m
      • Sondergrössen bis 1.80 x 0.80 m
      • grosse Betriebsdrücke +500 Pa / - 1500 Pa
      • grosse, einbaufertige Revisionsöffnung
      • VKF anerkannt
      • Planungshilfen

        Promat-Material
        • PROMATECT®-AD Brandschutzbauplatte
        • PROMATECT®-H Brandschutzbauplatte
        • Promat®-Kleber K84

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerpromatect-ad
      • ProduktfamilieDucts
      • ProduktgruppePromat Switzerland
      • TypMontage (mehrere Objekte)
      • Veröffentlichungsdatum2022-03-29
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)800
      • Breite (mm)1800
      Verwandt
      • Entwickelt inSchweiz
      • Hergestellt inSchweiz
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa
      Schweiz
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit