Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
    Promat

    Fire Resistant Structural and Concrete Protection

    Google-Übersetzung,

    Stahl verliert im Brandfall bei einer Temperatur von über 550°C seine Tragfähigkeit; Daher ist ein Baustahlschutz (z. B. mit Brettern, Farben, Sprays usw.) erforderlich, um die Stabilität der Gebäudestruktur im Brandfall zu erhalten. Alle Produkte und Systeme von Promat wurden in staatlich akkreditierten Labors auf der ganzen Welt nach einer Vielzahl von Standards getestet, zB BS 476: Teil 21, AS 1530: Teil 4, DIN 4102, ASTM E119 und EN 13381-8.

    Vorteile
    •Bis zu 4 Stunden FRL
    •Gleichmäßige Dicke garantiert
    •Keine Vorbereitung des Stahls erforderlich
    •Keine spezielle Ausrüstung erforderlich
    •Einfache Wartung
    •Kann gleichzeitig mit anderen Gewerken installiert werden
    •Kann jedes architektonische Finish erhalten

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstructural_concrete_protection
    • ProduktfamilieStructural Steel and Concrete Protection
    • ProduktgruppeFire Resistant Structural and Concrete Protection
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2440
    • Breite (mm)1220
    Verwandt
    • HauptmaterialKalksandstein
    • Entwickelt inHongkong
    • Hergestellt inHongkong
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit