Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Protan InfraPlan P20 Tunnel Membrane
Protan InfraPlan P20 Tunnel Membrane
    PROTAN

    Protan InfraPlan P20 Tunnel Membrane

    Google-Übersetzung,

    Protan InfraPlan ist eine homogene, flexible Dichtungsbahn aus Weich-PVC. Die Membran ist auf Funktionalität und Vielseitigkeit ausgelegt und kann zur Abdichtung von Tunneln, unterirdischen Konstruktionen sowie zur horizontalen und vertikalen Abdichtung von Fundamenten, Kellern und Terrassen verwendet werden. Das Produkt ist schwarz mit einer hellen Signalschicht auf der Oberseite.

    Spezifikation
    • Characteristics / Benefits:

      • Complies with EN 13967 and EN 13491 and meets all standard requirements.
      • Homogenous material with a signal layer on the top surface.
      • Not compatible with bitumen and must be protected against UV.
      • The membrane is welded together using hot air which provides a homogenous joint.
      • The membrane can be recycled and has a low carbon footprint. Tested according to the Norwegian Road Authority Handbook N500.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinfraplan_P20_tunnel_membrane
    • ProduktfamilieTunnel
    • ProduktgruppeHomogeneous PVC Membrane
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2200
    • Tiefe (mm)20000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)131
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Tunnel
    • IFCClassificationWand

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit