Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tesla Powerwall
Tesla Powerwall
    Tesla

    Tesla Powerwall

    3.9 von 5 Sternen3.9(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Nahtlose Notstromversorgung. Mit oder ohne Solar.

    Powerwall erkennt Netzausfälle und wird automatisch zur Hauptenergiequelle Ihres Hauses. Schützen Sie Ihr Zuhause vor dem nächsten Stromausfall und sorgen Sie dafür, dass das Licht an bleibt, die Telefone aufgeladen sind und keine Pfützen unter dem Kühlschrank entstehen.

    Selbstversorgtes Zuhause. Fügen Sie einfach Powerwall hinzu.
    Powerwall lässt sich mit Solar integrieren, um tagsüber erzeugte überschüssige Energie zu speichern und bei Bedarf verfügbar zu machen, wodurch die Abhängigkeit von Ihrem Versorgungsunternehmen minimiert wird.

    Zeitbasierte Steuerung. Eine intelligente Art, Energie zu nutzen.
    Wenn Ihre Strompreise im Laufe des Tages variieren, stellen Sie Powerwall auf Zeitbasierte Steuerung ein, um die Einsparungen zu maximieren. Powerwall lernt Muster in Ihrem Energieverbrauch und Ihrer Solarerzeugung – indem gespeicherte Energie verwendet wird, um den Kauf teurer Elektrizität zu vermeiden.

    Kompakt und einfach
    Powerwall ist ein vollständig automatisiertes System, das einfach installiert werden kann und keine Wartung erfordert.



    Spezifikation
    • Usable Capacity: 
      13.5 kWh

      Depth of Discharge: 
      100%

      Efficiency: 
      90% round-trip

      Power: 
      7kW peak / 5kW continuous

      Supported Applications: 
      Solar self-consumption
      Back-up power
      Time-Based control
      Off-grid capabilities

      Warranty: 
      10 years

      Scalable: Up to 10 Powerwalls

      Operating Temperature: 
      -4°F to 122°F / -20°C to 50°C

      Dimensions: 
      L x W x D: 45.3" x 29.6" x 5.75"(1150 mm x 753 mm x 147 mm)

      Weight: 
      251.3 lbs / 114 kg

      Installation: 
      Floor or wall mounted
      Indoor or outdoor

      Certification: 
      North American and International Standards
      Grid code compliant

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTesla-Powerwall
    • ProduktfamilieEnergy
    • ProduktgruppePowerwall
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)45.3
    • Breite (Inches)29.6
    • Tiefe (Inches)5.75
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialSonstige
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)251.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Energie
    • UNSPSCNamePower distribution units PDUs
    • UNSPSCCode39121017
    • Klassifizierung26 26 00
    • Format2014TitelPower Distribution Units
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit