Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
    Protek

    DOUBLE

    Google-Übersetzung,

    Dies ist das System für zwei Schiebetüren, mit zwei Taschenrahmen können Sie eine große Türöffnung erhalten. Es ist eine perfekte Lösung für Open-Space-Räume, für begehbare Kleiderschränke usw. Es können Holz- oder Glastürfüllungen verwendet werden. Das simultane Öffnungskit (auf Anfrage erhältlich) ermöglicht das gleichzeitige Öffnen und Schließen der beiden Türflügel.

    Die Doppeltaschenzarge für Massiv- und Gipskartonwände ist in folgenden Abmessungen erhältlich: von 300+300 bis 1500+ 1500 mm breit von 500 bis 3000 mm hoch

    Zwischengrößen sind in 50-mm-Schritten erhältlich.

    • Patentiertes System
    • 15 Jahre Garantie auf die Komponenten und auf das Aufhängeset;;
    • Nutzlast Standard-Taschenrahmen 120 kg;
    • Aufbausystem mit Einbauelementen 1 Minute Aufbau.

    Spezifikation
    • DOUBLE PROTEK FOR PLASTER

      PROTEK DOUBLE high-strength galvanized sheet metal pocket frame, with lateral sheets horizontally ribbed every 100 mm to completely close the body, having a 57/69/89/114 mm structure for internal dividing wall formed by 6/8 cm perforated bricks / 10 / 12.5 with total finished wall thickness (PF) of 90/105/125/150 mm, suitable for housing inside two opposing sliding doors, rigid, retractable, with a maximum unit weight of 120 kg .

       

      doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

       

      DOUBLE PROTEK FOR PLASTERBOARD

      PROTEK DOUBLE high-strength galvanized sheet metal pocket frame, with lateral plates horizontally ribbed every 100 mm to completely close the body, having a 57/82/107 mm structure for internal plasterboard partition wall formed by profiles of 75/100 mm / 125 with total finished wall thickness (PF) of 100/125/150 mm, suitable for housing inside two opposing sliding doors, rigid, retractable, with a maximum unit weight of 120 kg.

       

      doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdouble
    • ProduktfamilieSliding door systems
    • ProduktgruppeDouble
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit