Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOUBLE DRIVING
DOUBLE DRIVING
    Protek

    DOUBLE DRIVING

    Google-Übersetzung,

    Taschenrahmen für ein Paar von zwei parallelen Türflügeln. DOPPELTES FAHREN – Durch die Verwendung von zwei kleinen Taschenrahmen, einer rechts und einer links, können 4 parallele Türen verschoben und eine große Türöffnung erhalten werden. Die perfekte Lösung, um zwei Räume in einen großen zu verwandeln.

    Die DOUBLE DRIVING Taschenzarge für Massiv- und Gipskartonwände ist in folgenden Abmessungen erhältlich:
    Von 1200 (300x4) bis 4800 (1200x4) mm breit
    von 500 bis 2700 mm hoch

    • Patentiertes System
    • 15 Jahre Garantie auf die Komponenten und auf das Aufhängeset;;
    • Nutzlast Standard-Taschenrahmen 120 kg;
    • Aufbausystem mit Einbauelementen 1 Minute Aufbau.
    Spezifikation
    • PROTEK DOUBLE DRIVING FOR PLASTER

      PROTEK DOUBLE DRIVING high resistance galvanized sheet metal pocket frame, with side panels horizontally ribbed every 100 mm to completely close the body, having a 114/138/164 mm structure for internal dividing wall formed of perforated bricks with overall finished wall thickness (PF) of 150/174/200 mm, suitable for housing inside 2 + 2 sliding sliding doors, opposite, rigid, retractable, with a maximum unit weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm.................. X PF mm..................

       

      PROTEK DOUBLE DRIVING FOR PLASTERBOARD

      PROTEK DOUBLE DRIVING high resistance galvanized sheet metal pocket frame, with side plates ribbed horizontally every 100 mm to completely close the body, having a 114/138/164 mm structure for internal plasterboard partition wall formed by profiles coupled with overall wall thickness finished (PF) of 150/174/200 mm, suitable for housing inside 2 + 2 sliding sliding doors, opposite, rigid, retractable, with a maximum unit weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm.................. X PF mm..................


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdouble-driving
    • ProduktfamilieSliding door systems
    • ProduktgruppeDouble driving
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit