Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l MODULO
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l MODULO

    Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l MODULO

    Google-Übersetzung,

    ZUR MONTAGE VOR MAUERWERKEN ODER VORGEBAUTENEN WÄNDEN - FÜR WANDMONTIERTE SCHÜSSELN

    ANWENDUNGSGEBIETE

    • Befestigung der vorderen Ziegelwand (teilweise oder vollständig)
    • Leichte Gipskartonwände
    • Für wandmontierte Schüssel
    • Zwei Mengen Wasser zum Spülen 1323360201
    Spezifikation
    • FEATURES AND EQUIPMENT - Polyethylene tank 8 cm total thickness - Anti-condensation - Plaster holder pre-built mesh - Front control with two quantities rinsing - Water connection from above misaligned on the left - 1/2” stop cock with support - 19 x 25 cm flush pipe and protection cap - Ø 60-40 mm rubber plug - From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp - Gasket lubricant package - Foam protection for door and inner parts - Dust-painted selfstanding frame - Frame profile width 35 mm - Distance between bowl fitting holes 180/230 mm - 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts - Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored - Basic revolving plates - Ø 110-90 mm reduction ring - Ø 90 mm PE flush curve with gasket - Ø 90 mm protection cap - Ø 90 mm extended sleeve with gasket - 2 washers with eccentric short joint for WC regulation - 2 protection caps - Fixing materials, brackets and plugs TECHNICAL DATA dynamic pressure 0,1-10 bar maximum water temperature 25°C rinsing quantity predetermined setting - out 6-3l long - rinsing regulation range 6-4l short - rinsing regulation range 3-2,5-2l
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerToiletcisternsPUCCIeco6l-3lMODULO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • ETIM-CodeEC010864
    • ETIM-NameSurface-mounted flushing reservoir