Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PortStylo Glass Door - Mod.: 3VC - Puertas Perciber
PortStylo Glass Door - Mod.: 3VC - Puertas Perciber
PortStylo Glass Door - Mod.: 3VC - Puertas Perciber
PortStylo Glass Door - Mod.: 3VC - Puertas Perciber
PortStylo Glass Door - Mod.: 3VC - Puertas Perciber

    PortStylo Glass Door - Mod.: 3VC - Puertas Perciber

    Google-Übersetzung,

    Für die Inneneinrichtung gibt es keinen besseren Verbündeten als das Licht selbst. Es erfüllt nicht nur seine primäre und grundlegende Funktion – die Abgrenzung verschiedener Wohnbereiche –, sondern ermöglicht durch seine integrierten Glaspaneele auch die effiziente Lichtverteilung im gesamten Haus und erhellt so Bereiche, die sonst im Dunkeln blieben.

    Spezifikation
    • Includes jamb set (with/without rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Single-point lock
      • Sliding door system
      • Magnetic door latch

      Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / Fire Door / HPL Door / Finger-Safe Door

      Lightweight Solid Door:

      • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
      • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
      • 23 dB sound attenuation without additional accessories.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3VC-portstylo
    • ProduktfamilieGlass Doors
    • ProduktgruppeContemporary
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialHolzpressspan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003080
    • ETIM-NameInterior door (wood)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • Klassifizierung08 14 00
    • Format2014TitelWood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit