Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    HPL Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Google-Übersetzung,

    Türen, die für stark beanspruchte Anwendungen konzipiert sind. Sie bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Verschleiß und Feuchtigkeit.

    Spezifikation
    • Includes jamb set (with/without rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Available in solid colours and woodgrain laminates (excluding Roble Pure).

      HPL thickness: 0.8 mm

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Single-point or 3-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Sliding door system
      • Magnetic door latch
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhpl-1000
    • ProduktfamilieTechnical Doors
    • ProduktgruppeHPL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-09
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialHolzpressspan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003080
    • ETIM-NameInterior door (wood)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • Klassifizierung08 14 23.16
    • Format2014TitelPlastic-Laminate-Faced Wood Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 15
    • OmniClassTitelWood Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit