Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Narbonne M
Purmo

Narbonne M

Google-Übersetzung,
Konvektoren Narbonne M bestehen aus mehreren miteinander verbundenen profilierten Stahlheizelementen mit rechteckigem Querschnitt. Jeder Konvektor hat vier Anschlussöffnungen mit jeweils einem Innengewinde G ½“, die einen seitlichen Anschluss sowohl von der linken als auch von der rechten Seite ermöglichen. Narbonne-Konvektoren sind mit zwei seitlichen Abdeckungen und dem oberen Abdeckgitter ausgestattet. Die Heizprofile werden waagerecht montiert, um den 2 mm breiten Abstand zwischen je zweien einzuhalten, der zum Ausgleich der Wärmeausdehnung der Elemente notwendig ist und eine perfekte Lackierung der gesamten Konvektorfläche ermöglicht. Die meisten Modelle sind mit Konvektionselementen ausgestattet, was die Heizeffizienz der Konvektoren erhöht.
Spezifikation
  • Connections: 2 x GZ ¾ side connectors, 3 x GW ½” Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure version: 70 x 11 x 2.0 mm) Maximal temperature: 110 ºC Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Brackets: wall or floor – ordered separately Accessories: plug and air vent, included in the convector’s kit Height: 142, 214, 286, 358, 430, 502, 574, 646, 790 mm Length: from 500 to 2400 mm Depth: od 68 do 257 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpurmo-narbonne-m-decorative-radiators
  • ProduktfamiliePurmo
  • ProduktgruppeDecorative radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameRadiators
  • UNSPSCCode40101801
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • Klassifizierung23 82 29
  • Format2014TitelRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 15
  • OmniClassTitelPlate Radiators
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit