Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lamella Radiator
Lamella Radiator
    Finimetal

    Lamella Radiator

    3.4 von 5 Sternen3.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der erste Heizkörper der Marke Finimetal, der Lamella, ist immer noch sehr erfolgreich. Robust, zuverlässig und zeitlos ist dieser Plissee-Heizkörper eine Maßanfertigung
    Spezifikation
    • Decorative pleated radiator in steel; Operates on the central heating circuit, Finishing: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating, Color: standard White Sanitary Ral 9016 - Fixings: wall brackets to be ordered separately Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: standard Maximum operating pressure: 10 bar
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlamella
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppeDesign
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEpoxid
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit