Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reggane 3010 Compact Radiator
Reggane 3010 Compact Radiator
    Finimetal

    Reggane 3010 Compact Radiator

    4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der legendäre Reggane 3000 Compact Stahlplattenheizkörper entwickelt sich zum Reggane 3010 Compact. Neu: Sein Betriebsdruck von 10 bar sowie seine 40 mm (Wasserkanal) Stufe sorgen für mehr Wärmeleistung! Dieser mit allen Zentralheizungssystemen kompatible Warmwasserheizkörper ist in 6 Höhen und in Breiten von 400 bis 3000 mm erhältlich.
    Spezifikation
    • Flat front Panel Radiator in steel with decorative front grooved. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Fixations: equipped with stirrups and delivered with consoles Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreggane-3010-compact
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppePanel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEpoxid
    • Hergestellt inUngarn
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSCCode401018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heating and cooling products
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit