Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T6 3010 Radiator
T6 3010 Radiator
    Finimetal

    T6 3010 Radiator

    3.9 von 5 Sternen3.9(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der zentral angeschlossene T6 3010 Stahlradiator profitiert von innovativer Technologie und dem patentierten integrierten T-förmigen Energiesystem, Neuheit und signifikanten Vorteilen. Der T6 3010 vereint 6 Vorteile für einen besseren thermischen Komfort: eine angenehmere Konvektion, einen schnellen Temperaturanstieg, eine homogene Kontakttemperatur auf Vorder- und Rückseite. höhere Wärmeleistung, ein besserer Komfortindex. Sein Konzept basiert auf der Verwendung einer Symmetrieachse unabhängig von der Länge des Heizkörpers in Bezug auf das Heizungsnetz.
    Spezifikation
    • Panel Radiator in steel Works on the central heating system and all heating system hot water. Not (mm): 40 Type: 11, 21, 22 and 33 Height (mm): 300,400,500,600,750,900 Length (mm): 400 to 3000 Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard color: White Sanitaire Ral 9016. Fixing : equipped with stirrups and delivered with L-shaped consoles Connection: equipped with 6 orifices (4 x 15/21 female flat range and 2 x bottom in the center - 20/27 male conical (entrax 50 mm)) Comes complete with L consoles, plug cap and drain cap
    Technische Spezifikation
    • Referenznummert6-3010
    • ProduktfamilieRadiators
    • ProduktgruppePanel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialEpoxid
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSCCode401018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heating and cooling products
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit